Vaateklaasi pesa, SGP 1/2 RX, 1/2 tolli, NPTF
014L1178
Suurim töörõhk [bar]: 52, Niiskusnäidik: Näidikuta, Ühenduse tüüp: NPTF, Ühenduse suurus: 1/2 tolli
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: SG / SGP
014L1178
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiit | C UL US LOENDIS |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes with exemptions |
| Hooldatav | Ei |
| Kinnitusfaili nimi | KÜLM. VEDELIKU NÄIDIK 76H4 |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 170 tükki |
| Korpuse materjal | Messing |
| Külmutusagensid | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515B |
| Määrdeainete sobivus | Õlivabad rakendused |
| Material Description | SGP 1/2 RX Sight Glass I/170 |
| Niiskusnäidik | Näidikuta |
| Õlivabad külmutusagensid | R1234ze(E)R134aR513AR515B |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| SCIPi kausta tootenimi | SG & SGP without indicator |
| Sisaldab akusid | No |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Suurim töörõhk [bar] | 52.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 754 psig |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | -58 °F |
| Temperatuurivahemik [°C] [Max] | 80 °C |
| Temperatuurivahemik [°C] [Min] | -50 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | 175 °F |
| Toote nimetus | Vaateklaasi pesa |
| Toote tüüp | SGP 1/2 RX |
| Tooterühm | Vaateklaasid |
| Tootetarvikud | Ei |
| Ühenduse materjal | Messing |
| Ühenduse suurus | 1/2 tolli |
| Ühenduse suurus [in] | 1/2 in |
| Ühenduse tüüp | NPTF |
| Ühendusstandard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Ujuk-kraan [tk] | 3 tükki |
| UL-i kinnitusfaili nimi | KÜLM. VEDELIKU NÄIDIK 76H4 |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| ULi heakskiidetud külmutusagensid | R1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515B |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.067 Kilogram |
| Netokaal | 0.066 Kilogram |
| Volume | 0.06 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428838658 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |