Vaateklaasi pesa, SGP 24 RI, M24 x 1, M
014L1154
Suurim töörõhk [bar]: 52, Niiskusnäidik: I näidik, Ühenduse tüüp: M, Ühenduse suurus: M24 x 1
014L1154
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiit | C UL US LOENDISEAC |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes with exemptions |
| Hooldatav | Ei |
| Kinnitusfaili nimi | KÜLM. VEDELIKU NÄIDIK 76H4 |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 10 tükki |
| Kollane: min niiskuskond. 25 °C juures | R22: 300 ppm |
| Kollane: min niiskuskond. 43 °C juures | R22: 500 ppm |
| Korpuse materjal | Messing |
| Külmutusagensid | R22 |
| Material Description | SGP 24 RI Sight Glass M/10x6 |
| Niiskusnäidik | I näidik |
| Osad on komplektis | Tihend |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Roheline: max niiskuskond. 25 °C juures | R22: 150 ppm |
| Roheline: max niiskuskond. 43 °C juures | R22: 250 ppm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| SCIPi kausta nr | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIPi kausta tootenimi | SG & SGP with indicator |
| SGS sadula kasutamine | M24 x 1 |
| Sisaldab akusid | No |
| Suurim töörõhk [bar] | 52.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 754 psig |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | -58 °F |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | 175 °F |
| Toote nimetus | Vaateklaasi pesa |
| Toote tüüp | SGP 24 RI |
| Tooterühm | Vaateklaasid |
| Tootetarvikud | Sight glass accessories |
| Ühenduse materjal | Messing |
| Ühenduse suurus | M24 x 1 |
| Ühenduse tüüp | M |
| UL-i kinnitusfaili nimi | KÜLM. VEDELIKU NÄIDIK 76H4 |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| ULi heakskiidetud külmutusagensid | R22 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.086 Kilogram |
| Netokaal | 0.082 Kilogram |
| Volume | 0.086 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428819206 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |