Danfoss logo
Sight glass socket, SGP 24 RX_014L1066

Vaateklaasi pesa, SGP 24 RX, M24 x 1, M

014L1066

Suurim töörõhk [bar]: 52, Niiskusnäidik: Näidikuta, Ühenduse tüüp: M, Ühenduse suurus: M24 x 1

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitC UL US LOENDISEAC
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavEi
Kinnitusfaili nimiKÜLM. VEDELIKU NÄIDIK 76H4
Kogus vastavalt pakendi formaadile80 tükki
Korpuse materjalMessing
KülmutusagensidR1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744
Material DescriptionSGP 24 RX Sight Glass I/80
NiiskusnäidikNäidikuta
Osad on komplektisTihend
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrfe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIPi kausta tootenimiSG & SGP without indicator
Iseloomulik
Väärtus
SGS sadula kasutamineM24 x 1
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]52.0 bar
Suurim töörõhk [psig]754 psig
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-58 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]175 °F
Toote nimetusVaateklaasi pesa
Toote tüüpSGP 24 RX
TooterühmVaateklaasid
TootetarvikudSight glass accessories
Ühenduse materjalMessing
Ühenduse suurusM24 x 1
Ühenduse tüüpM
UL-i kinnitusfaili nimiKÜLM. VEDELIKU NÄIDIK 76H4
UL-klassifikatsioonYes
ULi heakskiidetud külmutusagensidR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.079 Kilogram
Netokaal0.079 Kilogram
Volume0.028 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428818964
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm