Danfoss logo
Sight glass socket, SGP 24 RI_014L1064

Vaateklaasi pesa, SGP 24 RI, M24 x 1, M

014L1064

Suurim töörõhk [bar]: 52, Niiskusnäidik: I näidik, Ühenduse tüüp: M, Ühenduse suurus: M24 x 1

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitC UL US LOENDISEAC
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavEi
Kinnitusfaili nimiKÜLM. VEDELIKU NÄIDIK 76H4
Kogus vastavalt pakendi formaadile19 tükki
Kollane: min niiskuskond. 25 °C juuresR22: 300 ppm
Kollane: min niiskuskond. 43 °C juuresR22: 500 ppm
Korpuse materjalMessing
KülmutusagensidR22
LisateaveThread for socket unit
Material DescriptionSGP 24 RI Sight Glass M/19x4
Muud RoHS-dokumendidSaudi Arabia RoHS
NiiskusnäidikI näidik
Osad on komplektisTihend
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Roheline: max niiskuskond. 25 °C juuresR22: 150 ppm
Iseloomulik
Väärtus
Roheline: max niiskuskond. 43 °C juuresR22: 250 ppm
SCIPi kausta nr967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIPi kausta tootenimiSG & SGP with indicator
SGS sadula kasutamineM24 x 1
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]52.0 bar
Suurim töörõhk [psig]754 psig
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-58 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]175 °F
Toote nimetusVaateklaasi pesa
Toote tüüpSGP 24 RI
TooterühmVaateklaasid
TootetarvikudSight glass accessories
Ühenduse materjalMessing
Ühenduse suurusM24 x 1
Ühenduse tüüpM
UL-i kinnitusfaili nimiKÜLM. VEDELIKU NÄIDIK 76H4
UL-klassifikatsioonYes
ULi heakskiidetud külmutusagensidR22

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.086 Kilogram
Netokaal0.08 Kilogram
Volume0.086 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428866415
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm