Danfoss logo
SGP RX 3/4" NPT

Vaateklaasi pesa, SGP 3/4 RX, 3/4 tolli, NPT

014L0003

Suurim töörõhk [bar]: 52, Ühenduse tüüp: NPT, Ühenduse suurus: 3/4 tolli
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: SG / SGP

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitC UL US LOENDIS
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavEi
Kinnitusfaili nimiKÜLM. VEDELIKU NÄIDIK 76H4
Kogus vastavalt pakendi formaadile24 tükki
Korpuse materjalMessing
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515B
Määrdeainete sobivusÕlivabad rakendused
Material DescriptionSGP 3/4 RX Sight Glass M/24
NiiskusnäidikNäidikuta
Õlivabad külmutusagensidR1234ze(E)R134aR513AR515B
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrfe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIPi kausta tootenimiSG & SGP without indicator
Sisaldab akusidNo
Iseloomulik
Väärtus
Suurim töörõhk [bar]52.0 bar
Suurim töörõhk [psig]754 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min]-58 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max]121 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min]-50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max]250 °F
Toote nimetusVaateklaasi pesa
Toote tüüpSGP 3/4 RX
TooterühmVaateklaasid
TootetarvikudEi
Ühenduse materjalMessing
Ühenduse suurus3/4 tolli
Ühenduse suurus [in]3/4 in
Ühenduse tüüpNPT
ÜhendusstandardANSI/ASME B1.20.1
Ujuk-kraan [tk]1 tükki
UL-i kinnitusfaili nimiKÜLM. VEDELIKU NÄIDIK 76H4
UL-klassifikatsioonYes
ULi heakskiidetud külmutusagensidR1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515B

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.101 Kilogram
Netokaal0.09 Kilogram
Volume0.081 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428526791
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm