Danfoss logo
Sight glass socket, SGR_014-1605

Vaateklaasi pesa, SGR, M20 x 1.5, M

014-1605

Suurim töörõhk [bar]: 46, Niiskusnäidik: Näidikuta, Ühenduse tüüp: M, Ühenduse suurus: M20 x 1.5

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitC UL US LOENDIS
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavEi
Kinnitusfaili nimiKÜLM. VEDELIKU NÄIDIK 76H4
Kogus vastavalt pakendi formaadile80 tükki
Korpuse materjalMessing
KülmutusagensidR134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Material DescriptionSGR Sight Glass I/80
NiiskusnäidikNäidikuta
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrfe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIPi kausta tootenimiSG & SGP without indicator
SGS sadula kasutamineM20 x 1.5
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]46.0 bar
Suurim töörõhk [psig]667 psig
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-58 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]175 °F
Toote nimetusVaateklaasi pesa
Toote tüüpSGR
TooterühmVaateklaasid
TootetarvikudSight glass accessories
Ühenduse materjalMessing
Ühenduse suurusM20 x 1.5
Ühenduse tüüpM
UL-i kinnitusfaili nimiKÜLM. VEDELIKU NÄIDIK 76H4
UL-klassifikatsioonYes
ULi heakskiidetud külmutusagensidR134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.052 Kilogram
Netokaal0.045 Kilogram
Volume0.1 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428289184
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm