Danfoss logo
Sight glass socket, SGRH_014-1601

Vaateklaasi pesa, SGRH, M20 x 1.5, M

014-1601

Suurim töörõhk [bar]: 46, Niiskusnäidik: H näidik, Ühenduse tüüp: M, Ühenduse suurus: M20 x 1.5
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: SG / SGP

Soovitatav asendamine: 014L1601

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitC UL US LOENDIS
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavEi
Kinnitusfaili nimiKÜLM. VEDELIKU NÄIDIK 76H4
Kogus vastavalt pakendi formaadile19 tükki
Kollane: min niiskuskond. 25 °C juuresR410A: 165 ppm
Kollane: min niiskuskond. 43 °C juuresR410A: 500 ppm
Korpuse materjalMessing
KülmutusagensidR410A
Material DescriptionSGRH Sight Glass M/19x4
NiiskusnäidikH näidik
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Roheline: max niiskuskond. 25 °C juuresR410A: 25 ppm
Roheline: max niiskuskond. 43 °C juuresR410A: 60 ppm
SCIPi kausta nr967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta tootenimiSG & SGP with indicator
SGS sadula kasutamineM20 x 1.5
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]46.0 bar
Suurim töörõhk [psig]667 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min]-58 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max]80 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min]-50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max]175 °F
Toote nimetusVaateklaasi pesa
Toote tüüpSGRH
TooterühmVaateklaasid
TootetarvikudSight glass accessories
Ühenduse materjalMessing
Ühenduse suurusM20 x 1.5
Ühenduse tüüpM
UL-i kinnitusfaili nimiKÜLM. VEDELIKU NÄIDIK 76H4
UL-klassifikatsioonYes
ULi heakskiidetud külmutusagensidR410A

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.064 Kilogram
Netokaal0.063 Kilogram
Volume0.086 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428082402
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm