Vaateklaasi pesa, SGR, 1/2, R
014-0276
Suurim töörõhk [bar]: 35, Niiskusnäidik: Näidikuta, Ühenduse tüüp: R, Ühenduse suurus: 1/2
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: SG / SGP
014-0276
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiit | C UL US LOENDIS |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes with exemptions |
| Hooldatav | Ei |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 170 tükki |
| Korpuse materjal | Messing |
| Külmutusagensid | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Määrdeainete sobivus | Õlivabad rakendused |
| Material Description | SGR Sight Glass I/170 |
| Niiskusnäidik | Näidikuta |
| Õlivabad külmutusagensid | R134aR513A |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| SCIPi kausta tootenimi | SG & SGP without indicator |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisemine/väline ühendus | Väline |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Suurim töörõhk [bar] | 35.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 500 psig |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | -58 °F |
| Temperatuurivahemik [°C] [Max] | 80 °C |
| Temperatuurivahemik [°C] [Min] | -50 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | 175 °F |
| Toote nimetus | Vaateklaasi pesa |
| Toote tüüp | SGR |
| Tooterühm | Vaateklaasid |
| Tootetarvikud | Ei |
| Ühenduse materjal | Messing |
| Ühenduse suurus | 1/2 |
| Ühenduse suurus [in] | 1/2 |
| Ühenduse tüüp | R |
| Ühendusstandard | ISO 7-1 |
| Ujuk-kraan [tk] | 3 tükki |
| UL-i kinnitusfaili nimi | KÜLM. VEDELIKU NÄIDIK 76H4 |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| ULi heakskiidetud külmutusagensid | R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.055 Kilogram |
| Netokaal | 0.053 Kilogram |
| Volume | 0.066 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428288620 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |