Vaateklaasi pesa, SGRN, 1/2, G
014-0180
Suurim töörõhk [bar]: 35, Niiskusnäidik: N näidik, Ühenduse tüüp: G, Ühenduse suurus: 1/2
014-0180
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiit | C UL US LOENDIS |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes with exemptions |
| Hooldatav | Ei |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 170 tükki |
| Kollane: min niiskuskond. 25 °C juures | R134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm |
| Kollane: min niiskuskond. 43 °C juures | R134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm |
| Korpuse materjal | Messing |
| Külmutusagensid | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Lisateave | For o-ring |
| Määrdeainete sobivus | Õlivabad rakendused |
| Material Description | SGRN Sight Glass I/170 |
| Niiskusnäidik | N näidik |
| Õlivabad külmutusagensid | R134aR513A |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Roheline: max niiskuskond. 25 °C juures | R134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm |
| Roheline: max niiskuskond. 43 °C juures | R134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm |
| SCIPi kausta nr | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| SCIPi kausta tootenimi | SG & SGP with indicator |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisemine/väline ühendus | Väline |
| Suurim töörõhk [bar] | 35.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 500 psig |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | -58 °F |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | 175 °F |
| Toote nimetus | Vaateklaasi pesa |
| Toote tüüp | SGRN |
| Tooterühm | Vaateklaasid |
| Tootetarvikud | Ei |
| Ühenduse materjal | Messing |
| Ühenduse suurus | 1/2 |
| Ühenduse suurus [in] | 1/2 |
| Ühenduse tüüp | G |
| Ühendusstandard | ISO 228-1 |
| Ujuk-kraan [tk] | 3 tükki |
| UL-i kinnitusfaili nimi | KÜLM. VEDELIKU NÄIDIK 76H4 |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| ULi heakskiidetud külmutusagensid | R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.08 Kilogram |
| Netokaal | 0.079 Kilogram |
| Volume | 0.066 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422153146 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |