Vaateklaasi pesa, SGRI, 1/2 tolli, NPT
014-0131
Suurim töörõhk [bar]: 35, Niiskusnäidik: I näidik, Ühenduse tüüp: NPT, Ühenduse suurus: 1/2 tolli
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: SG / SGP
014-0131
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiit | C UL US LOENDIS |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes with exemptions |
| Hooldatav | Ei |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 19 tükki |
| Kollane: min niiskuskond. 25 °C juures | R22: 300 ppm |
| Kollane: min niiskuskond. 43 °C juures | R22: 500 ppm |
| Korpuse materjal | Messing |
| Külmutusagensid | R22 |
| Material Description | SGRI Sight Glass M/19x4 |
| Niiskusnäidik | I näidik |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Roheline: max niiskuskond. 25 °C juures | R22: 150 ppm |
| Roheline: max niiskuskond. 43 °C juures | R22: 250 ppm |
| SCIPi kausta nr | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sisaldab akusid | No |
| Suurim töörõhk [bar] | 35.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 500 psig |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | -58 °F |
| Temperatuurivahemik [°C] [Max] | 80 °C |
| Temperatuurivahemik [°C] [Min] | -50 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | 175 °F |
| Toote nimetus | Vaateklaasi pesa |
| Toote tüüp | SGRI |
| Tooterühm | Vaateklaasid |
| Tootetarvikud | Ei |
| Ühenduse materjal | Messing |
| Ühenduse suurus | 1/2 tolli |
| Ühenduse suurus [in] | 1/2 in |
| Ühenduse tüüp | NPT |
| Ühendusstandard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Ujuk-kraan [tk] | 3 tükki |
| UL-i kinnitusfaili nimi | KÜLM. VEDELIKU NÄIDIK 76H4 |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| ULi heakskiidetud külmutusagensid | R22 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.073 Kilogram |
| Netokaal | 0.064 Kilogram |
| Volume | 0.086 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428288545 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |