Vaateklaasi pesa, SGRI, 1/2, G
014-0049
Suurim töörõhk [bar]: 35, Niiskusnäidik: I näidik, Ühenduse tüüp: G, Ühenduse suurus: 1/2
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: SG / SGP
014-0049
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiit | C UL US LOENDIS |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes with exemptions |
| Hooldatav | Ei |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 170 tükki |
| Kollane: min niiskuskond. 25 °C juures | R22: 300 ppm |
| Kollane: min niiskuskond. 43 °C juures | R22: 500 ppm |
| Korpuse materjal | Messing |
| Külmutusagensid | R22 |
| Lisateave | For o-ring |
| Material Description | SGRI Sight Glass I/170 |
| Niiskusnäidik | I näidik |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Roheline: max niiskuskond. 25 °C juures | R22: 150 ppm |
| Roheline: max niiskuskond. 43 °C juures | R22: 250 ppm |
| SCIPi kausta nr | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIPi kausta tootenimi | SG & SGP with indicator |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sisaldab akusid | No |
| Sisemine/väline ühendus | Väline |
| Suurim töörõhk [bar] | 35.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 500 psig |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | -58 °F |
| Temperatuurivahemik [°C] [Max] | 80 °C |
| Temperatuurivahemik [°C] [Min] | -50 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | 175 °F |
| Toote nimetus | Vaateklaasi pesa |
| Toote tüüp | SGRI |
| Tooterühm | Vaateklaasid |
| Tootetarvikud | Ei |
| Ühenduse materjal | Messing |
| Ühenduse suurus | 1/2 |
| Ühenduse suurus [in] | 1/2 |
| Ühenduse tüüp | G |
| Ühendusstandard | ISO 228-1 |
| Ujuk-kraan [tk] | 3 tükki |
| UL-i kinnitusfaili nimi | KÜLM. VEDELIKU NÄIDIK 76H4 |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| ULi heakskiidetud külmutusagensid | R22 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.08 Kilogram |
| Netokaal | 0.079 Kilogram |
| Volume | 0.06 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428288521 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |