Sight glass saddle, SGS, 1 1/8 in
014-1571
Type designation: Tube fitting, Used for product: SGP 20 RN; SGR; SGRH
014-1571
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 10 pc |
| Material Description | SGS 1 1/8in Sight Glass Saddle M/10x6 |
| Pakendi formaat | Multi pack |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| SCIPi kausta tootenimi | SG & SGP without indicator |
| Sisaldab akusid | No |
| Suurim töörõhk [bar] | 52.0 bar |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Suurim töörõhk [psig] | 754 psig |
| Toote nimetus | Sight glass saddle |
| Toote tüüp | SGS |
| Tootekommentaaridele kasutamiseks | Tube fitting |
| Tootele kasutamiseks | SGP 20 RNSGRSGRH |
| Tooterühm | Sight glass accessories |
| Toru suurus [toli] | 1 1/8 in |
| Tüübinimetus | Tube fitting |
| Ühenduse suurus [in] | 1 1/8 in |
| Vaateklaasi ühendamine | M20 x 1.5 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.063 Kilogram |
| Netokaal | 0.051 Kilogram |
| Volume | 0.086 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255009580 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |