Danfoss logo
Sight glass saddle, SGS

Sight glass saddle, SGS, 1 1/8 in

014-1556

Type designation: Tube fitting, Used for product: SGP 24 RX; SGRN; SGRI; SGP 24 RI; SGP 24 RN; SGR

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kogus vastavalt pakendi formaadile10 pc
Material DescriptionSGS 1 1/8in Sight Glass Saddle M/10x6
Pakendi formaatMulti pack
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrfe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIPi kausta tootenimiSG & SGP without indicator
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]52.0 bar
Iseloomulik
Väärtus
Suurim töörõhk [psig]754 psig
Toote nimetusSight glass saddle
Toote tüüpSGS
Tootekommentaaridele kasutamiseksTube fitting
Tootele kasutamiseksSGP 24 RISGP 24 RNSGP 24 RXSGRSGRISGRN
TooterühmSight glass accessories
Toru suurus [toli]1 1/8 in
TüübinimetusTube fitting
Ühenduse suurus [in]1 1/8 in
Vaateklaasi ühendamineM24 x 1

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.091 Kilogram
Netokaal0.079 Kilogram
Volume86.112 Cubic centimeter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255009429
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm