Danfoss logo
Sight glass, SGI 12s_014-0127, 014-0203

SGI 12s, Vaateklaas, Joodis, ODF, Joodis, ODM

014-0127

Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODM, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 28
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: SGI

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavEi
Kogus vastavalt pakendi formaadile28 tükki
Kollane: min niiskuskond. 25 °C juuresR22: 300 ppm
Kollane: min niiskuskond. 43 °C juuresR22: 500 ppm
Korpuse materjalMessing
KülmutusagensidR22
Material DescriptionSGI 12s Sight Glass M/28
NiiskusnäidikI näidik
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Roheline: max niiskuskond. 25 °C juuresR22: 150 ppm
Roheline: max niiskuskond. 43 °C juuresR22: 250 ppm
SCIPi kausta nr967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta tootenimiSG & SGP with indicator
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühenduse tüüpJoodis, ODF
Sissevooluava suurus [tolli]1/2 in
Suurim töörõhk [bar]35.0 bar
Suurim töörõhk [psig]500 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min]-58 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max]80 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min]-50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max]175 °F
Toote nimetusVaateklaas
Toote tüüpSGI 12s
TooterühmVaateklaasid
TootetarvikudEi
Ühenduse materjalVask
Väljavooluava mõõt [tolli]1/2 in
Väljavooluava ühenduse tüüpJoodis, ODM

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.2 Kilogram
Netokaal0.144 Kilogram
Volume0.42 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702422090281
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm