Danfoss logo
Sight glass, SGP 22s I_014L0130, 014L0206, 014L1206

SGP 22s N, Vaateklaas, Joodis, ODF, 22 mm, Joodis, ODM, 22 mm

014L1206

Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Sissevooluava suurus [mm]: 22, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODM, Väljavooluava mõõt [mm]: 22, Pakendi formaat: Tööstuspakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 54

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
EN13463-3 süüteallika hind.Jah
HeakskiitC UL US LOENDISEAC
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavEi
Identne toode014L0206
Kinnitusfaili nimiKÜLM. VEDELIKU NÄIDIK 76H4
Kogus vastavalt pakendi formaadile54 tükki
Kollane: min niiskuskond. 25 °C juuresR1234ze(E): 132 ppmR1270: 62 ppmR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR32: 289 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR410A: 266 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR454B: 161 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
Kollane: min niiskuskond. 43 °C juuresR1234ze(E): 165 ppmR1270: 115 ppmR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR32: 459 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR410A: 540 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR454B: 250 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm
Korpuse materjalMessing
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744
Määrdeainete sobivusÕlivabad rakendused
Material DescriptionSGP 22s N Sight Glass I/54
NiiskusnäidikN näidik
Õlivabad külmutusagensidR1234ze(E)R134aR513AR515B
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Roheline: max niiskuskond. 25 °C juuresR1234ze(E): 26 ppmR1270: 16 ppmR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR32: 64 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR410A: 66 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR454B: 29 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
Roheline: max niiskuskond. 43 °C juuresR1234ze(E): 28 ppmR1270: 29 ppmR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR32: 116 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR410A: 135 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR454B: 58 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta nr967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIPi kausta tootenimiSG & SGP with indicator
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühenduse tüüpJoodis, ODF
Sissevooluava suurus [mm]22.00 mm
Sissevooluava suurus [tolli]7/8 in
Suurim töörõhk [bar]52.0 bar
Suurim töörõhk [psig]754 psig
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-58 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]175 °F
Toote nimetusVaateklaas
Toote tüüpSGP 22s N
TooterühmVaateklaasid
TootetarvikudEi
Ühenduse materjalVask
UL-i kinnitusfaili nimiKÜLM. VEDELIKU NÄIDIK 76H4
UL-klassifikatsioonYes
ULi heakskiidetud külmutusagensidR1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744
Väljavooluava mõõt [mm]22.00 mm
Väljavooluava mõõt [tolli]7/8 in
Väljavooluava ühenduse tüüpJoodis, ODM

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.354 Kilogram
Netokaal0.297 Kilogram
Volume0.417 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428839105
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm