Danfoss logo
Circuit diagram SG and SGP

SGP 22s I, Vaateklaas, Joodis, ODF, 22 mm, Joodis, ODM, 22 mm

014L1134

Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Sissevooluava suurus [mm]: 22, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODM, Väljavooluava mõõt [mm]: 22, Pakendi formaat: Tööstuspakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 54

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
EN13463-3 süüteallika hind.Jah
HeakskiitC UL US LOENDISEAC
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavEi
Kinnitusfaili nimiKÜLM. VEDELIKU NÄIDIK 76H4
Kogus vastavalt pakendi formaadile54 tükki
Kollane: min niiskuskond. 25 °C juuresR22: 300 ppmR290: 50 ppmR600: 20 ppmR600a: 22 ppm
Kollane: min niiskuskond. 43 °C juuresR22: 500 ppmR290: 100 ppmR600: 55 ppmR600a: 60 ppm
Korpuse materjalMessing
KülmutusagensidR22R290R600R600a
Material DescriptionSGP 22s I Sight Glass I/54
NiiskusnäidikI näidik
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Roheline: max niiskuskond. 25 °C juuresR22: 150 ppmR290: 25 ppmR600: 10 ppmR600a: 11 ppm
SCIPi kausta nr967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIPi kausta tootenimiSG & SGP with indicator
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühenduse tüüpJoodis, ODF
Sissevooluava suurus [mm]22.00 mm
Sissevooluava suurus [tolli]7/8 in
Suurim töörõhk [bar]52.0 bar
Suurim töörõhk [psig]754 psig
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-58 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]175 °F
Toote nimetusVaateklaas
Toote tüüpSGP 22s I
TooterühmVaateklaasid
TootetarvikudEi
Ühenduse materjalVask
UL-i kinnitusfaili nimiKÜLM. VEDELIKU NÄIDIK 76H4
UL-klassifikatsioonYes
ULi heakskiidetud külmutusagensidR22
Väljavooluava mõõt [mm]22.00 mm
Väljavooluava mõõt [tolli]7/8 in
Väljavooluava ühenduse tüüpJoodis, ODM

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.314 Kilogram
Netokaal0.297 Kilogram
Volume0.297 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162800560
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm