Danfoss logo
SGP 10 N FS int x ext_014L0091, 014L1011, 014L1123

SGP 10 I, Vaateklaas, ESIKÜLJETIHEND, ESIKÜLJETIHEND

014L1011

Sisendi ühenduse tüüp: ESIKÜLJETIHEND, Väljavooluava ühenduse tüüp: ESIKÜLJETIHEND, Pakendi formaat: Tööstuspakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 70
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: SG / SGP

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitC UL US LOENDISEAC
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavEi
Identne toode014L0091
Kinnitusfaili nimiKÜLM. VEDELIKU NÄIDIK 76H4
Kogus vastavalt pakendi formaadile70 tükki
Kollane: min niiskuskond. 25 °C juuresR22: 300 ppm
Kollane: min niiskuskond. 43 °C juuresR22: 500 ppm
Korpuse materjalMessing
KülmutusagensidR22
Material DescriptionSGP10 I Sight Glass FS I/70
NiiskusnäidikI näidik
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Roheline: max niiskuskond. 25 °C juuresR22: 150 ppm
Roheline: max niiskuskond. 43 °C juuresR22: 250 ppm
SCIPi kausta nr967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIPi kausta tootenimiSG & SGP with indicator
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Sisend, sisemine/välimineSisemine
Sisendi ühenduse tüüpESIKÜLJETIHEND
Sissevooluava suurus [tolli]3/8 in
Suurim töörõhk [bar]52.0 bar
Suurim töörõhk [psig]754 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min]-58 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max]80 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min]-50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max]175 °F
Toote nimetusVaateklaas
Toote tüüpSGP 10 I
TooterühmVaateklaasid
TootetarvikudEi
Ühenduse materjalMessing
UL-i kinnitusfaili nimiKÜLM. VEDELIKU NÄIDIK 76H4
UL-klassifikatsioonYes
ULi heakskiidetud külmutusagensidR22
Väljavooluava mõõt [tolli]3/8 in
Väljavooluava ühenduse tüüpESIKÜLJETIHEND
Väljavooluava, sisemine/välimineVäline

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.239 Kilogram
Netokaal0.182 Kilogram
Volume0.172 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428838610
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm