Danfoss logo
Sight glass, SGP 6 I_014L0021, 014L0171

SGP 6 I, Vaateklaas, Otsmuhv, 6 mm, Otsmuhv, 6 mm

014L0021

Sisendi ühenduse tüüp: Otsmuhv, Sissevooluava suurus [mm]: 6, Väljavooluava ühenduse tüüp: Otsmuhv, Väljavooluava mõõt [mm]: 6, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 24

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitC UL US LOENDISEAC
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavEi
Kinnitusfaili nimiKÜLM. VEDELIKU NÄIDIK 76H4
Kogus vastavalt pakendi formaadile24 tükki
Kollane: min niiskuskond. 25 °C juuresR22: 300 ppm
Kollane: min niiskuskond. 43 °C juuresR22: 500 ppm
Korpuse materjalMessing
KülmutusagensidR22
Material DescriptionSGP 6 I Sight Glass M/24x3
NiiskusnäidikI näidik
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Roheline: max niiskuskond. 25 °C juuresR22: 150 ppm
Roheline: max niiskuskond. 43 °C juuresR22: 250 ppm
SCIPi kausta nr967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIPi kausta tootenimiSG & SGP with indicator
Sisaldab akusidNo
Iseloomulik
Väärtus
Sisend, sisemine/välimineSisemine
Sisendi ühenduse tüüpOtsmuhv
Sissevooluava suurus [mm]6.00 mm
Sissevooluava suurus [tolli]1/4 in
Suurim töörõhk [bar]52.0 bar
Suurim töörõhk [psig]754 psig
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-58 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]175 °F
Toote nimetusVaateklaas
Toote tüüpSGP 6 I
TooterühmVaateklaasid
TootetarvikudÜldine lisavarustus
Ühenduse materjalMessing
UL-i kinnitusfaili nimiKÜLM. VEDELIKU NÄIDIK 76H4
UL-klassifikatsioonYes
ULi heakskiidetud külmutusagensidR22
Väljavooluava mõõt [mm]6.00 mm
Väljavooluava mõõt [tolli]1/4 in
Väljavooluava ühenduse tüüpOtsmuhv
Väljavooluava, sisemine/välimineVäline

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.122 Kilogram
Netokaal0.098 Kilogram
Volume0.139 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428838511
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm