Danfoss logo
Sight glass, SGI 19_014-0028, 014-0166

SGN 19, Vaateklaas, Otsmuhv, 19 mm, Otsmuhv, 19 mm

014-0166

Sisendi ühenduse tüüp: Otsmuhv, Sissevooluava suurus [mm]: 19, Väljavooluava ühenduse tüüp: Otsmuhv, Väljavooluava mõõt [mm]: 19, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 36
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: SG / SGP

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavEi
Kogus vastavalt pakendi formaadile36 tükki
Kollane: min niiskuskond. 25 °C juuresR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
Kollane: min niiskuskond. 43 °C juuresR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm
Korpuse materjalMessing
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Määrdeainete sobivusÕlivabad rakendused
Material DescriptionSGN 19 Sight Glass M/36
NiiskusnäidikN näidik
Õlivabad külmutusagensidR134aR513A
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Roheline: max niiskuskond. 25 °C juuresR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
Roheline: max niiskuskond. 43 °C juuresR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm
SCIPi kausta nr323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Sisend, sisemine/välimineVäline
Sisendi ühenduse tüüpOtsmuhv
Sissevooluava suurus [mm]19.00 mm
Sissevooluava suurus [tolli]3/4 in
Suurim töörõhk [bar]35.0 bar
Suurim töörõhk [psig]500 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min]-58 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max]80 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min]-50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max]175 °F
Toote nimetusVaateklaas
Toote tüüpSGN 19
TooterühmVaateklaasid
TootetarvikudÜldine lisavarustus
Ühenduse materjalMessing
Väljavooluava mõõt [mm]19.00 mm
Väljavooluava mõõt [tolli]3/4 in
Väljavooluava ühenduse tüüpOtsmuhv
Väljavooluava, sisemine/välimineVäline

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.526 Kilogram
Netokaal0.504 Kilogram
Volume0.283 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702422111467
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm