Danfoss logo
LLG 740 F - 2512+081

Vaateklaas, LLG 740 F

2512+081

Toote tüüp: LLG 740 F, Seadmed: Vaateklaasi adapter, Suurim töörõhk [bar]: 25, Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 30, Pakendi formaat: Üksikpakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 1

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusOut of scope
HeakskiitEAC
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Kombineeritud:1 taga ja 2 ees
KülmutusagensidR717
Material DescriptionLLG 740 F TASAPINNA KLAAS
Pakendi formaatÜksikpakend
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
SCIPi kausta tootenimiLLG
Iseloomulik
Väärtus
SeadmedVaateklaasi adapter
Sigth glass length [mm]740 mm
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]25.0 bar
Suurim töörõhk [psig]363 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min]-58 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max]30 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min]-50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max]86 °F
Toote kirjeldusVedelikutaseme vaateklaasid
Toote nimetusVaateklaas
Toote tüüpLLG 740 F
TooterühmVaateklaasid
Vedelikurühm1

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal20.894 Kilogram
Netokaal18.022 Kilogram
Volume52.055 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428198981
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm