Vaateklaas, LLG 590 F
2512+080
Toote tüüp: LLG 590 F, Seadmed: Vaateklaasi adapter, Suurim töörõhk [bar]: 25, Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 30, Pakendi formaat: Üksikpakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 1
2512+080
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Heakskiit | EAC |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kategooria | Art. 4, par. 3 |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Kombineeritud: | LLG 185 + LLG 335 |
| Külmutusagensid | R717 |
| Material Description | LLG 590 F TASAPINNA KLAAS |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c |
| SCIPi kausta tootenimi | LLG |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Seadmed | Vaateklaasi adapter |
| Sigth glass length [mm] | 590 mm |
| Sisaldab akusid | No |
| Suurim töörõhk [bar] | 25.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 363 psig |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | -58 °F |
| Temperatuurivahemik [°C] [Max] | 30 °C |
| Temperatuurivahemik [°C] [Min] | -50 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | 86 °F |
| Toote kirjeldus | Vedelikutaseme vaateklaasid |
| Toote nimetus | Vaateklaas |
| Toote tüüp | LLG 590 F |
| Tooterühm | Vaateklaasid |
| Vedelikurühm | 1 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 19.012 Kilogram |
| Netokaal | 17.47 Kilogram |
| Volume | 41.421 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428198998 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |