Danfoss logo
LLG 590 SF - 2512+068

Vaateklaas, LLG 590 SF

2512+068

Toote tüüp: LLG 590 SF, Seadmed: SNV-ST ja vaateklaasi adapter, Suurim töörõhk [bar]: 25, Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 30, Pakendi formaat: Üksikpakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 1

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusOut of scope
HeakskiitEAC
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Kombineeritud:LLG 185 + LLG 335
KülmutusagensidR717
Material DescriptionLLG 590 SF TASAPINNA KLAAS
Muud RoHS-dokumendidSaudi Arabia RoHS
Pakendi formaatÜksikpakend
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
SCIPi kausta tootenimiLLG
Iseloomulik
Väärtus
SeadmedSNV-ST ja vaateklaasi adapter
Sigth glass length [mm]590 mm
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]25.0 bar
Suurim töörõhk [psig]363 psig
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-58 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]86 °F
Toote kirjeldusVedelikutaseme vaateklaasid
Toote nimetusVaateklaas
Toote tüüpLLG 590 SF
TooterühmVaateklaasid
Vedelikurühm1

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal20.21 Kilogram
Netokaal18.47 Kilogram
Volume42.97 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428200165
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm