Vaateklaas, LLE
1100-RN
Korpuse materjal: Teras, Sisestuspikkus [tolli]: 2
1100-RN
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Korpuse materjal | Teras |
| Lens | Reflex |
| Material Description | Level Eye 2" Long square end Hou |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisestuspikkus [tolli] | 2.000 in |
| Toote nimetus | Vaateklaas |
| Toote tüüp | LLE |
| Tooterühm | Regionally specified kits |
| Ühenduse tüüp | Saddle milled |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.7 Kilogram |
| Netokaal | 0.7 Kilogram |
| Volume | 0.275 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428336680 |
| Proposition 65 | No significant risk |