Danfoss logo
080Z2838

Gaasituvastusandur, DGS

080Z2838

Andur 1, tüüp: Infrapuna, Külmutusvahemik [ppm] andur1: 0 - 20000

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Andur 1, tüüpInfrapuna
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Häirepiirid, alumine [ppm], andur15000 ppm
Häirepiirid, ülemine [ppm], andur15000 ppm
HeakskiitCEETL
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR744
Külmutusvahemik [ppm] andur1 [max]20000 ppm
Külmutusvahemik [ppm] andur1 [min]0 ppm
Material DescriptionGas Sensor - DGS-IR CO2 - 5m + LED&Buzz
Osad on komplektisKaabliläbiviigudKalibreerimissertifikaat
Pakendi formaatÜksikpakend
Product lineElectronic Controllers and Services
REACHi kandidaatainete loendNo
Sagedus [Hz]50/60 Hz
Iseloomulik
Väärtus
SeadmedSummer ja tuli
Sisaldab akusidNo
Suhteline niiskus (RH) [%] [Max]90 % RH
Suhteline niiskus (RH) [%] [Max]15 % RH
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-35 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-31 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]122 °F
Toitepinge [V] AC [max]27 V
Toitepinge [V] AC [min]21 V
Toitepinge [V] DC [max]29.00 V
Toitepinge [V] DC [min]19.00 V
Toote nimetusGaasituvastusandur
Toote tüüpDGS
TooterühmAndurid
Viitega reageerimine [s]0 s
Võimsustarve [A]0.25 A

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal691 Gram
Netokaal560 Gram
Iseloomulik
Väärtus
Volume3.92 Liter
EAN/UPC5715162983171