Gaasituvastusandur, DGS
080Z2835
Andur 1, tüüp: Pooljuht, Külmutusvahemik [ppm] andur1: 0 - 2000
080Z2835
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Andur 1, tüüp | Pooljuht |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Häirepiirid, alumine [ppm], andur1 | 500 ppm |
| Häirepiirid, ülemine [ppm], andur1 | 500 ppm |
| Heakskiit | CEETL |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Külmutusagensid | R125R143aR32R404AR407CR410AR448AR452B |
| Külmutusvahemik [ppm] andur1 [max] | 2000 ppm |
| Külmutusvahemik [ppm] andur1 [min] | 0 ppm |
| Material Description | Gas Sensor - DGS-SC HFC gr.3 |
| Osad on komplektis | KaabliläbiviigudKalibreerimissertifikaat |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sagedus [Hz] | 50/60 Hz |
| Sisaldab akusid | No |
| Suhteline niiskus (RH) [%] [Max] | 90 % RH |
| Suhteline niiskus (RH) [%] [Max] | 15 % RH |
| Temperature range [°C] [max] | 60 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -35 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | -31 °F |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | 140 °F |
| Toitepinge [V] AC [max] | 27 V |
| Toitepinge [V] AC [min] | 21 V |
| Toitepinge [V] DC [max] | 29.00 V |
| Toitepinge [V] DC [min] | 19.00 V |
| Toote nimetus | Gaasituvastusandur |
| Toote tüüp | DGS |
| Tooterühm | Andurid |
| Viitega reageerimine [s] | 0 s |
| Võimsustarve [A] | 0.25 A |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.362 Kilogram |
| Netokaal | 0.263 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 1.23 Liter |
| EAN/UPC | 5715162982877 |