Hoolduskomplekt, DGS
080Z2820
Gas detecting sensor version: Hand Held Service tool
080Z2820
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Gaasituvastusanduri versioon | Hand Held Service tool |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kasutusala | 25 |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Material Description | Hand Held Service tool |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| PFAS-i sisaldus [jah/ei] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sisaldab akusid | No |
| Suhteline niiskus (RH) [%] [Max] | 90 % RH |
| Suhteline niiskus (RH) [%] [Max] | 0 % RH |
| Temperature range [°C] [max] | 40 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | 14 °F |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | 104 °F |
| Toote nimetus | Hoolduskomplekt |
| Toote tüüp | DGS |
| Tooterühm | Sensors spare parts |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.412 Kilogram |
| Netokaal | 0.2 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 4.348 Liter |
| EAN/UPC | 5702428654043 |