Danfoss logo
DGS spare part

Hoolduskomplekt, DGS

080Z2815

Gas detecting sensor version: Spare sensor HFC gr.1

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Andur 1, tüüpPooljuht
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusYes
Gaasituvastusanduri versioonSpare sensor HFC gr.1
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kasutusala25
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1234yfR1234ze(E)R452AR454AR454BR454CR513A
Külmutusvahemik [ppm] andur1 [max]2000 ppm
Külmutusvahemik [ppm] andur1 [min]0 ppm
Material DescriptionSpare sensor HFC gr.1
Osad on komplektisKalibreerimissertifikaat
Pakendi formaatÜksikpakend
Iseloomulik
Väärtus
PFAS-i sisaldus [jah/ei]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedEelkalibreeritud
Sisaldab akusidNo
Temperatuurivahemik [°F] [min]-22 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max]50 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min]-30 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max]122 °F
Toote nimetusHoolduskomplekt
Toote tüüpDGS
TooterühmSensors spare parts

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.038 Kilogram
Netokaal0.022 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.109 Liter
EAN/UPC5702428557177