Hoolduskomplekt, DGS
080Z2813
Gas detecting sensor version: DGS-IR CO2
080Z2813
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Andur 1, tüüp | Infrapuna |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Gaasituvastusanduri versioon | DGS-IR CO2 |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kasutusala | 25 |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Külmutusagensid | R744 |
| Külmutusvahemik [ppm] andur1 [max] | 20000 ppm |
| Külmutusvahemik [ppm] andur1 [min] | 0 ppm |
| Material Description | DGS-IR CO2 |
| Osad on komplektis | Kalibreerimissertifikaat |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| PFAS-i sisaldus [jah/ei] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Seadmed | Eelkalibreeritud |
| Sisaldab akusid | No |
| Temperature range [°C] [max] | 50 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -35 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | -31 °F |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | 122 °F |
| Toote nimetus | Hoolduskomplekt |
| Toote tüüp | DGS |
| Tooterühm | Sensors spare parts |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 32 Gram |
| Netokaal | 22 Gram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.109 Liter |
| EAN/UPC | 5702428557191 |