Danfoss logo
Pressure transmitter, No plug, G3/8

Rõhusaatja, DST P310, -1 bar - 59 bar, -14.5 psi - 855.5 psi

076G1014

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 3/8, Spetsifikatsiooni võti: DST P310-N636-A0AB06-0

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
- üldineKontakt 2
+ toideKontakt 1
+ väljundKontakt 3
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ElektriühendusAngular connector
Elektriühendus, standardneEN 175301-803-A
Elektriühendus, välimine/sisemineIsane
Elektriühenduse suurus4 kontaktiga
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Heakskiidetud standardE227388E31024
HeakskiitATEXC UL US UL RecognizedCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Impulss-vibrosummutiYes
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]248 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile20 tükki
Kompens. temp. vahemik [°C] [max]120 °C
Kompens. temp. vahemik [°C] [min]-40 °C
Kompens. temp. vahemik [°F] [max]248 °F
Kompens. temp. vahemik [°F] [min]-40 °F
Kõrge maksimumide kärpimise tase99.00
Korpuse standard IPIP65
Loputus, membraanEi
Madal maksimumide kärpimise tase4.00
Material DescriptionSensor DST P310-N636-A0AB06-0
Pakendi formaatMultipakend
Product lineSensing Solutions
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Reageerimisaeg, max [ms]4 ms
Regul. 0-punkt ja mõõteulatusEi
Rõhk sise/välisIsane
Iseloomulik
Väärtus
Rõhuseade, viideSealed gauge
Rõhuühendus, standardneEN 837
Rõhuühenduse mõõt3/8
Rõhuühenduse tüüpG
Rõhuvahemik [bar] [Max]59.00 bar
Rõhuvahemik [bar] [Min]-1.00 bar
Rõhuvahemik [psi] [max]855.50 psi
Rõhuvahemik [psi] [min]-14.50 psi
SCIPi kausta nrcad3914f-8db1-488c-b0ad-3a20ac1ebb41
SCIPi kausta tootenimiDST P300
Sisaldab akusidNo
Sisemiselt ohutuEi
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]120 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Spetsifikatsiooni võtiDST P310-N636-A0AB06-0
Täpsus, max +/- FS [%]1.00 % RH
Täpsus, tüüpiline +/- FS [%]0.5 % RH
Toite proportsionaalsus [%] [max]90.0 % RH
Toite proportsionaalsus [%] [min]10.0 % RH
Toitepinge [V] DC [max]5.50 V
Toitepinge [V] DC [min]4.50 V
Toote nimetusRõhusaatja
Toote tüüpDST P310
TooterühmAndurid
Tõrkesignaali tase2.00
UL-klassifikatsioonYes
Ülerõhk, max [bar]354.0 bar
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]120 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]248 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
VäljundsignaalRatio metric

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.153 Kilogram
Netokaal0.135 Kilogram
Volume0.253 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162442586
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm