Rõhusaatja, DST P110, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi
075G4269
Elektriühendus: M12 x 1, Rõhuühenduse tüüp: UNF, Rõhuühenduse mõõt: 7/16-20, Spetsifikatsiooni võti: DST P110-2631-A5BF08-0
075G4269
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| - üldine | Kontakt 3 |
| + toide | Kontakt 1 |
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektriliitmiku värv | black |
| Elektriühendus | M12 x 1 |
| Elektriühendus, standardne | IEC 60947-5-2(1997) |
| Elektriühenduse suurus | 4 kontaktiga |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | C UL US UL RecognizedCE |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Identne toode | 075G1337 |
| Impulss-vibrosummuti | No |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 60 tükki |
| Kompens. temp. vahemik [°C] [max] | 80 °C |
| Kompens. temp. vahemik [°C] [min] | -40 °C |
| Kõrge maksimumide kärpimise tase | 20.50 |
| Korpuse materjal | 304L |
| Korpuse standard IP | IP67 |
| Madal maksimumide kärpimise tase | 3.80 |
| Material Description | Sensor DST P110 4-20mA(0-40 bar SG) |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Reageerimisaeg, max [ms] | 2 ms |
| Rõhk sise/välis | Emane |
| Rõhuseade, viide | Sealed gauge |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Rõhuühendus HEX [mm] | 27.0 mm |
| Rõhuühendus, standardne | SAE J513 45° otsmuhv |
| Rõhuühenduse mõõt | 7/16-20 |
| Rõhuühenduse tüüp | UNF |
| Rõhuvahemik [bar] [Max] | 40.00 bar |
| Rõhuvahemik [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Rõhuvahemik [psi] [max] | 580.00 psi |
| Rõhuvahemik [psi] [min] | 0.00 psi |
| Sisaldab akusid | No |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] | 100 °C |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
| Spetsifikatsiooni võti | DST P110-2631-A5BF08-0 |
| TEB, seespool, CTR ±FS [%] | 2.00 % RH |
| Toitepinge [V] DC [max] | 28.00 V |
| Toitepinge [V] DC [min] | 8.00 V |
| Toote nimetus | Rõhusaatja |
| Toote tüüp | DST P110 |
| Tooterühm | Andurid |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Ülerõhk, max [bar] | 160.0 bar |
| Ülerõhk, max [psi] | 2320 psi |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 85 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
| Väljundsignaal | Current |
| Väljundsignaal [mA] [Max] | 20 mA |
| Väljundsignaal [mA] [min] | 4 mA |
| Vedelikuga kokkupuutuva osa materjal | 304L/316L |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.071 Kilogram |
| Netokaal | 0.058 Kilogram |
| Volume | 0.086 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255124146 |
| Proposition 65 | No significant risk |