Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P110, Round Packard, high, female flare, Upwards

Rõhusaatja, DST P110, -1 bar - 20 bar, -14.5 psi - 290 psi

075G4223

Elektriühendus: Ümar Packard Metri-Pack, Rõhuühenduse tüüp: UNF, Rõhuühenduse mõõt: 7/16-20, Spetsifikatsiooni võti: DST P110-9231-C2BF08-0

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
- üldineKontakt A
+ toideKontakt B
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
Elektriliitmiku värvblack
ElektriühendusÜmar Packard Metri-Pack
Elektriühendus, standardne150.2 SERIES
Elektriühenduse suurus3 kontakt-tikuga
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitC UL US UL RecognizedCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Impulss-vibrosummutiNo
Kogus vastavalt pakendi formaadile60 tükki
Kompens. temp. vahemik [°C] [max]100 °C
Kompens. temp. vahemik [°C] [min]-40 °C
Kõrge maksimumide kärpimise tase20.50
Korpuse materjal304L
Korpuse standard IPIP69K
Madal maksimumide kärpimise tase3.80
Material DescriptionSensor DST P110-9231-C2BF08-0 I/60
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineSensing Solutions
REACHi kandidaatainete loendNo
Reageerimisaeg, max [ms]2 ms
Rõhk sise/välisEmane
Rõhuseade, viideSealed gauge
Iseloomulik
Väärtus
Rõhuühendus HEX [mm]27.0 mm
Rõhuühendus, standardneSAE J513 45° otsmuhv
Rõhuühenduse mõõt7/16-20
Rõhuühenduse tüüpUNF
Rõhuvahemik [bar] [Max]20.00 bar
Rõhuvahemik [bar] [Min]-1.00 bar
Rõhuvahemik [psi] [max]290.00 psi
Rõhuvahemik [psi] [min]-14.50 psi
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]100 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Spetsifikatsiooni võtiDST P110-9231-C2BF08-0
TEB, seespool, CTR ±FS [%]2.50 % RH
Toitepinge [V] DC [max]28.00 V
Toitepinge [V] DC [min]8.00 V
Toote nimetusRõhusaatja
Toote tüüpDST P110
TooterühmAndurid
Tõrkesignaali tase21.50
UL-klassifikatsioonYes
Ülerõhk, max [bar]83.0 bar
Ülerõhk, max [psi]1203 psi
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]85 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
VäljundsignaalCurrent
Väljundsignaal [mA] [Max]20 mA
Väljundsignaal [mA] [min]4 mA
Vedelikuga kokkupuutuva osa materjal304L

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.074 Kilogram
Netokaal0.062 Kilogram
Volume0.086 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162938683
Proposition 65No significant risk