Danfoss logo
Pressure Transmitter, DST P110, Round Packard, Green low, Solder tube

Rõhusaatja, DST P110, 0 bar - 20 bar, 0 psi - 290 psi

075G4183

Elektriühendus: Ümar Packard Metri-Pack, Rõhuühenduse tüüp: Joodis, ODM, Rõhuühenduse mõõt: Joodistoru, Spetsifikatsiooni võti: DST P110-2331-LBEB07-0

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
- üldineKontakt A
+ toideKontakt B
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
Elektriliitmiku värvGreen
ElektriühendusÜmar Packard Metri-Pack
Elektriühendus, standardne150.2 SERIES
Elektriühenduse suurus3 kontakt-tikuga
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitC UL US UL RecognizedCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Identne toode075G1229
Impulss-vibrosummutiNo
Kogus vastavalt pakendi formaadile55 tükki
Kompens. temp. vahemik [°C] [max]100 °C
Kompens. temp. vahemik [°C] [min]-40 °C
Korpuse materjal304L
Korpuse standard IPIP69K
Material DescriptionSensor DST P110-2331-LBEB07-0 I/55
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineSensing Solutions
REACHi kandidaatainete loendNo
Reageerimisaeg, max [ms]2 ms
Rõhk sise/välisIsane
Rõhuseade, viideSealed gauge
Iseloomulik
Väärtus
Rõhuühendus HEX [mm]27.0 mm
Rõhuühendus, standardneJoodistoru jaoks
Rõhuühenduse mõõtJoodistoru
Rõhuühenduse tüüpJoodis, ODM
Rõhuvahemik [bar] [Max]20.00 bar
Rõhuvahemik [bar] [Min]0.00 bar
Rõhuvahemik [psi] [max]290.00 psi
Rõhuvahemik [psi] [min]0.00 psi
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]100 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Spetsifikatsiooni võtiDST P110-2331-LBEB07-0
TEB, seespool, CTR ±FS [%]2.50 % RH
Toitepinge [V] DC [max]28.00 V
Toitepinge [V] DC [min]8.00 V
Toote nimetusRõhusaatja
Toote tüüpDST P110
TooterühmAndurid
UL-klassifikatsioonYes
Ülerõhk, max [bar]80.0 bar
Ülerõhk, max [psi]1160 psi
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]85 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
VäljundsignaalCurrent
Väljundsignaal [mA] [Max]20 mA
Väljundsignaal [mA] [min]4 mA
Vedelikuga kokkupuutuva osa materjal304L/316L

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.075 Kilogram
Netokaal0.061 Kilogram
Volume0.086 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162501665
Proposition 65No significant risk