Rõhusaatja, DST P110, 0 bar - 15 bar, 0 psi - 217.5 psi
075G4107
Elektriühendus: Ümar Packard Metri-Pack, Rõhuühenduse tüüp: Joodis, ODM, Rõhuühenduse mõõt: Joodistoru, Spetsifikatsiooni võti: DST P110-2136-LBEB07-0
075G4107
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| - üldine | Kontakt A |
| + toide | Kontakt B |
| + väljund | Kontakt C |
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| Elektriliitmiku värv | Green |
| Elektriühendus | Ümar Packard Metri-Pack |
| Elektriühendus, standardne | 150.2 SERIES |
| Elektriühenduse suurus | 3 kontakt-tikuga |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | C UL US UL RecognizedCE |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Identne toode | 075G1131 |
| Impulss-vibrosummuti | No |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 55 tükki |
| Kompens. temp. vahemik [°C] [max] | 135 °C |
| Kompens. temp. vahemik [°C] [min] | -40 °C |
| Kõrge maksimumide kärpimise tase | 99.00 |
| Korpuse materjal | 304L |
| Korpuse standard IP | IP69K |
| Madal maksimumide kärpimise tase | 4.00 |
| Material Description | Sensor DST P110 Ratio (0 - 15bar SG) |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Reageerimisaeg, max [ms] | 2 ms |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Rõhk sise/välis | Isane |
| Rõhuseade, viide | Sealed gauge |
| Rõhuühendus HEX [mm] | 27.0 mm |
| Rõhuühendus, standardne | Joodistoru jaoks |
| Rõhuühenduse mõõt | Joodistoru |
| Rõhuühenduse tüüp | Joodis, ODM |
| Rõhuvahemik [bar] [Max] | 15.00 bar |
| Rõhuvahemik [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Rõhuvahemik [psi] [max] | 217.50 psi |
| Rõhuvahemik [psi] [min] | 0.00 psi |
| Sisaldab akusid | No |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] | 135 °C |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
| Spetsifikatsiooni võti | DST P110-2136-LBEB07-0 |
| TEB, seespool, CTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| Toite proportsionaalsus [%] [max] | 90.0 % RH |
| Toite proportsionaalsus [%] [min] | 10.0 % RH |
| Toitepinge [V] DC | 5.00 V |
| Toote nimetus | Rõhusaatja |
| Toote tüüp | DST P110 |
| Tooterühm | Andurid |
| Tõrkesignaali tase | 2.00 |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Ülerõhk, max [bar] | 60.0 bar |
| Ülerõhk, max [psi] | 870 psi |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 125 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
| Väljundsignaal | Ratio metric |
| Vedelikuga kokkupuutuva osa materjal | 304L/316L |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.072 Kilogram |
| Netokaal | 0.057 Kilogram |
| Volume | 0.175 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424587062 |
| Proposition 65 | No significant risk |