Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P110, Round Packard, high, female flare, Upwards

Rõhusaatja, DST P110, 0 bar - 32 bar, 0 psi - 464 psi

075G4019

Elektriühendus: Ümar Packard Metri-Pack, Rõhuühenduse tüüp: UNF, Rõhuühenduse mõõt: 7/16-20, Spetsifikatsiooni võti: DST P110-K336-C2BF08-0

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
- üldineKontakt A
+ toideKontakt B
+ väljundKontakt C
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
Elektriliitmiku värvblack
ElektriühendusÜmar Packard Metri-Pack
Elektriühendus, standardne150.2 SERIES
Elektriühenduse suurus3 kontakt-tikuga
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Identne toode075G1036
Impulss-vibrosummutiNo
Kogus vastavalt pakendi formaadile60 tükki
Kompens. temp. vahemik [°C] [max]125 °C
Kompens. temp. vahemik [°C] [min]-40 °C
Kõrge maksimumide kärpimise tase99.00
Korpuse materjal304L
Korpuse standard IPIP69K
Madal maksimumide kärpimise tase4.00
Material DescriptionSensor DST P110 Ratio(0 to 32 bar SG)
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineSensing Solutions
REACHi kandidaatainete loendNo
Reageerimisaeg, max [ms]2 ms
Iseloomulik
Väärtus
Rõhk sise/välisEmane
Rõhuseade, viideSealed gauge
Rõhuühendus HEX [mm]27.0 mm
Rõhuühendus, standardneSAE J513 45° otsmuhv
Rõhuühenduse mõõt7/16-20
Rõhuühenduse tüüpUNF
Rõhuvahemik [bar] [Max]32.00 bar
Rõhuvahemik [bar] [Min]0.00 bar
Rõhuvahemik [psi] [max]464.00 psi
Rõhuvahemik [psi] [min]0.00 psi
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]135 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Spetsifikatsiooni võtiDST P110-K336-C2BF08-0
TEB, seespool, CTR ±FS [%]3.00 % RH
Toite proportsionaalsus [%] [max]90.0 % RH
Toite proportsionaalsus [%] [min]10.0 % RH
Toitepinge [V] DC5.00 V
Toote nimetusRõhusaatja
Toote tüüpDST P110
TooterühmAndurid
Tõrkesignaali tase2.00
UL-klassifikatsioonYes
Ülerõhk, max [bar]128.0 bar
Ülerõhk, max [psi]1856 psi
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]125 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
VäljundsignaalRatio metric
Vedelikuga kokkupuutuva osa materjal304L 316L

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.074 Kilogram
Netokaal0.062 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162377680
Proposition 65No significant risk