Danfoss logo
Pressure Transmitter, DST P110, Round Packard, Solder tube

Rõhusaatja, DST P110, 0 bar - 33 bar, 0 psi - 478.62 psi

075G1328

Elektriühendus: Ümar Packard Metri-Pack, Rõhuühenduse tüüp: Joodis, ODM, Rõhuühenduse mõõt: Joodistoru, Spetsifikatsiooni võti: DST P110-BT26-C2EB07-0

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
- üldineKontakt A
+ toideKontakt B
+ väljundKontakt C
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektriliitmiku värvblack
ElektriühendusÜmar Packard Metri-Pack
Elektriühendus, standardne150.2 SERIES
Elektriühenduse suurus3 kontakt-tikuga
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitC UL US UL RecognizedCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Identne toode075G4260
Impulss-vibrosummutiNo
Kogus vastavalt pakendi formaadile28 tükki
Kompens. temp. vahemik [°C] [max]135 °C
Kompens. temp. vahemik [°C] [min]-40 °C
Kõrge maksimumide kärpimise tase92.00
Korpuse materjal304L
Korpuse standard IPIP69K
Madal maksimumide kärpimise tase8.00
Material DescriptionSensor DST P110 Ratio 0 - 33 bar Abs
Pakendi formaatMultipakend
Product lineSensing Solutions
REACHi kandidaatainete loendNo
Reageerimisaeg, max [ms]2 ms
Rõhk sise/välisIsane
Iseloomulik
Väärtus
Rõhuseade, viideAbsolute
Rõhuühendus HEX [mm]27.0 mm
Rõhuühendus, standardneJoodistoru jaoks
Rõhuühenduse mõõtJoodistoru
Rõhuühenduse tüüpJoodis, ODM
Rõhuvahemik [bar] [Max]33.00 bar
Rõhuvahemik [bar] [Min]0.00 bar
Rõhuvahemik [psi] [max]478.62 psi
Rõhuvahemik [psi] [min]0.00 psi
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]135 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Spetsifikatsiooni võtiDST P110-BT26-C2EB07-0
TEB, seespool, CTR ±FS [%]3.00 % RH
Toite proportsionaalsus [%] [max]90.0 % RH
Toite proportsionaalsus [%] [min]10.0 % RH
Toitepinge [V] DC5.00 V
Toote nimetusRõhusaatja
Toote tüüpDST P110
TooterühmAndurid
Tõrkesignaali tase0.00
UL-klassifikatsioonYes
Ülerõhk, max [bar]132.0 bar
Ülerõhk, max [psi]1914 psi
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]125 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
VäljundsignaalRatio metric
Vedelikuga kokkupuutuva osa materjal304L/316L

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.068 Kilogram
Netokaal0.057 Kilogram
Volume0.109 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255100638
Proposition 65No significant risk