Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P1xx, Round packard, G 1/4-A

Rõhusaatja, DST P110, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

075G1327

Elektriühendus: Ümar Packard Metri-Pack, Rõhuühenduse tüüp: G, Spetsifikatsiooni võti: DST P110-1816-C2GB04-1

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
- üldineKontakt A
+ toideKontakt B
+ väljundKontakt C
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektriliitmiku värvblack
ElektriühendusÜmar Packard Metri-Pack
Elektriühendus, standardne150.2 SERIES
Elektriühenduse suurus3 kontakt-tikuga
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitC UL US UL RecognizedCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Identne toode075G4259
Impulss-vibrosummutiNo
Kogus vastavalt pakendi formaadile64 tükki
Kompens. temp. vahemik [°C] [max]135 °C
Kompens. temp. vahemik [°C] [min]-40 °C
Kõrge maksimumide kärpimise tase92.00
Korpuse materjal304L
Korpuse standard IPIP69K
Madal maksimumide kärpimise tase8.00
Material DescriptionSensor DST P110 Ratio 0 - 6 bar G
Pakendi formaatMultipakend
Product lineSensing Solutions
REACHi kandidaatainete loendNo
Reageerimisaeg, max [ms]2 ms
Rõhk sise/välisIsane
Iseloomulik
Väärtus
Rõhuseade, viideGauge (relative)
Rõhuühendus HEX [mm]27.0 mm
Rõhuühendus, standardneISO 1179-2
Rõhuühenduse mõõt1/4-A
Rõhuühenduse tüüpG
Rõhuvahemik [bar] [Max]6.00 bar
Rõhuvahemik [bar] [Min]0.00 bar
Rõhuvahemik [psi] [max]87.00 psi
Rõhuvahemik [psi] [min]0.00 psi
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]135 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Spetsifikatsiooni võtiDST P110-1816-C2GB04-1
TEB, seespool, CTR ±FS [%]3.00 % RH
Toite proportsionaalsus [%] [max]90.0 % RH
Toite proportsionaalsus [%] [min]10.0 % RH
Toitepinge [V] DC5.00 V
Toote nimetusRõhusaatja
Toote tüüpDST P110
TooterühmAndurid
UL-klassifikatsioonYes
Ülerõhk, max [bar]24.0 bar
Ülerõhk, max [psi]348 psi
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]125 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
VäljundsignaalRatio metric
Vedelikuga kokkupuutuva osa materjal304L/316L

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.068 Kilogram
Netokaal0.059 Kilogram
Volume0.086 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255095668
Proposition 65No significant risk