Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P110, Round Packard, high, female flare, Upwards

Rõhusaatja, DST P110, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

075G0003

Elektriühendus: Ümar Packard Metri-Pack, Rõhuühenduse tüüp: UNF, Rõhuühenduse mõõt: 7/16-20, Spetsifikatsiooni võti: DST P110-2031-C2BF08-0

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
- üldineKontakt A
+ toideKontakt B
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektriliitmiku värvblack
ElektriühendusÜmar Packard Metri-Pack
Elektriühendus, standardne150.2 SERIES
Elektriühenduse suurus3 kontakt-tikuga
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitC UL US UL RecognizedCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Identne toode075G0003
Impulss-vibrosummutiNo
Kogus vastavalt pakendi formaadile64 tükki
Kompens. temp. vahemik [°C] [max]100 °C
Kompens. temp. vahemik [°C] [min]-40 °C
Kõrge maksimumide kärpimise tase20.50
Korpuse materjal304L
Korpuse standard IPIP69K
Madal maksimumide kärpimise tase3.80
Material DescriptionSensor DST P110 mA 0-10 bar SG
Pakendi formaatMultipakend
Product lineSensing Solutions
REACHi kandidaatainete loendNo
Reageerimisaeg, max [ms]2 ms
Rõhk sise/välisEmane
Rõhuseade, viideSealed gauge
Iseloomulik
Väärtus
Rõhuühendus HEX [mm]27.0 mm
Rõhuühendus, standardneSAE J513 45° otsmuhv
Rõhuühenduse mõõt7/16-20
Rõhuühenduse tüüpUNF
Rõhuvahemik [bar] [Max]10.00 bar
Rõhuvahemik [bar] [Min]0.00 bar
Rõhuvahemik [psi] [max]145.00 psi
Rõhuvahemik [psi] [min]0.00 psi
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]100 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Spetsifikatsiooni võtiDST P110-2031-C2BF08-0
TEB, seespool, CTR ±FS [%]3.00 % RH
Toitepinge [V] DC [max]28.00 V
Toitepinge [V] DC [min]8.00 V
Toote nimetusRõhusaatja
Toote tüüpDST P110
TooterühmAndurid
Tõrkesignaali tase21.50
UL-klassifikatsioonYes
Ülerõhk, max [bar]40.0 bar
Ülerõhk, max [psi]580 psi
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]85 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
VäljundsignaalCurrent
Väljundsignaal [mA] [Max]20 mA
Väljundsignaal [mA] [min]4 mA
Vedelikuga kokkupuutuva osa materjal304L/316L

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.074 Kilogram
Netokaal0.062 Kilogram
Volume0.086 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255228219
Proposition 65No significant risk