Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P070, Round packard, solder tube

Rõhusaatja, DST P070, 0 bar - 30 bar, 435 psi

074G4024

Elektriühendus: Ümar Packard Metri-Pack, Rõhuühenduse tüüp: Joodis, ODM, Rõhuühenduse mõõt: Joodistoru, Spetsifikatsiooni võti: DST P070 MA 0-30BAR SG I/64

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
- üldineKontakt A
+ toideKontakt B
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel7(a)7(c)-I
Elektriliitmiku värvblack
ElektriühendusÜmar Packard Metri-Pack
Elektriühendus, standardne150.2 SERIES
Elektriühenduse suurus2 kontaktiga
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitC UL US UL RecognizedCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Identne toodeNONE
Impulss-vibrosummutiNo
Kogus vastavalt pakendi formaadile64 tükki
Kompens. temp. vahemik [°C] [max]125 °C
Kompens. temp. vahemik [°C] [min]-40 °C
Kõrge maksimumide kärpimise tase20.50
Korpuse materjal304L
Korpuse standard IPIP67
Madal maksimumide kärpimise tase3.80
Material DescriptionSensor DST P070 mA 0-30bar SG I/64
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineSensing Solutions
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Reageerimisaeg, max [ms]2 ms
Rõhk sise/välisIsane
Rõhuseade, viideSealed gauge
Iseloomulik
Väärtus
Rõhuühendus, standardneJoodistoru jaoks
Rõhuühenduse mõõtJoodistoru
Rõhuühenduse tüüpJoodis, ODM
Rõhuvahemik [bar] [Max]30.00 bar
Rõhuvahemik [bar] [Min]0.00 bar
Rõhuvahemik [psi]435.00 psi
SCIPi kausta nr8dfe6f25-e974-4313-ac51-cfbcd9bdb573
SCIPi kausta tootenimiDST P070
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]135 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Spetsifikatsiooni võtiDST P070 MA 0-30BAR SG I/64
TEB, seespool, CTR ±FS [%]2.00 % RH
Toitepinge [V] DC [max]28.00 V
Toitepinge [V] DC [min]8.00 V
Toote nimetusRõhusaatja
Toote tüüpDST P070
TooterühmAndurid
UL-klassifikatsioonYes
Ülerõhk, max [bar]60.0 bar
Ülerõhk, max [psi]870 psi
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]85 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
VäljundsignaalCurrent
Väljundsignaal [mA] [Max]20 mA
Väljundsignaal [mA] [min]4 mA
Vedelikuga kokkupuutuva osa materjal304L/other

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal25 Gram
Netokaal20 Gram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255162612
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm