Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P070, Round packard, green, Female flare

Rõhusaatja, DST P070, 0 bar - 19 bar, 0 psi - 275.5 psi

074G4003

Elektriühendus: Ümar Packard Metri-Pack, Rõhuühenduse tüüp: Otsmuhv, Rõhuühenduse mõõt: 7/16-20-2B, Spetsifikatsiooni võti: DST P070 RATIO 0-19BAR SG I/64

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
- üldineKontakt A
+ toideKontakt B
+ väljundKontakt C
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel7(a)7(c)-I
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
Elektriliitmiku värvGreen
ElektriühendusÜmar Packard Metri-Pack
Elektriühendus, standardne150.2 SERIES
Elektriühenduse suurus3 kontakt-tikuga
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitC UL US UL RecognizedCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Identne toodeNONE
Impulss-vibrosummutiNo
Kogus vastavalt pakendi formaadile64 tükki
Kompens. temp. vahemik [°C] [max]125 °C
Kompens. temp. vahemik [°C] [min]-40 °C
Korpuse materjal304L
Korpuse standard IPIP67
Material DescriptionSensor DST P070 Ratio 0-19bar SG I/64
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineSensing Solutions
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Reageerimisaeg, max [ms]2 ms
Rõhk sise/välisEmane
Rõhuseade, viideSealed gauge
Iseloomulik
Väärtus
Rõhuühendus, standardneSAE J513 45° otsmuhv
Rõhuühenduse mõõt7/16-20-2B
Rõhuühenduse tüüpOtsmuhv
Rõhuvahemik [bar] [Max]19.00 bar
Rõhuvahemik [bar] [Min]0.00 bar
Rõhuvahemik [psi] [max]275.50 psi
Rõhuvahemik [psi] [min]0.00 psi
SCIPi kausta nr8dfe6f25-e974-4313-ac51-cfbcd9bdb573
SCIPi kausta tootenimiDST P070
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]135 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Spetsifikatsiooni võtiDST P070 RATIO 0-19BAR SG I/64
TEB, seespool, CTR ±FS [%]2.00 % RH
Toite proportsionaalsus [%] [max]90.0 % RH
Toite proportsionaalsus [%] [min]10.0 % RH
Toitepinge [V] DC5.00 V
Toote nimetusRõhusaatja
Toote tüüpDST P070
TooterühmAndurid
UL-klassifikatsioonYes
Ülerõhk, max [bar]57.0 bar
Ülerõhk, max [psi]827 psi
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]85 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
VäljundsignaalRatio metric
Vedelikuga kokkupuutuva osa materjal304L/other

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.025 Kilogram
Netokaal0.02 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255134442
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm