Danfoss logo
Pressure transmitter, M12 x 1, 7-16/20 UNF female

Rõhusaatja, AKS 33, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi

060G6796

Elektriühendus: M12 x 1, Rõhuühenduse tüüp: UNF, Rõhuühenduse mõõt: 7/16-20, Spetsifikatsiooni võti: AKS 33-DG31-C1BF08-0

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
- toideKontakt 4
+ toideKontakt 1
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ElektriühendusM12 x 1
Elektriühendus, standardneIEC 61076-2-101
Elektriühendus, välimine/sisemineIsane
Elektriühenduse suurus4 kontaktiga
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Heakskiidetud standard6967179E227388E31024
HeakskiitC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Impulss-vibrosummutiNo
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]185 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile20 tükki
Kompens. temp. vahemik [°C] [max]80 °C
Kompens. temp. vahemik [°C] [min]0 °C
Kompens. temp. vahemik [°F] [max]176 °F
Kompens. temp. vahemik [°F] [min]32 °F
Kõrge maksimumide kärpimise tase22.40
Korpuse standard IPIP67
Loputus, membraanEi
Madal maksimumide kärpimise tase3.60
Material DescriptionSensor AKS 33 , -1- 34 bar
Mittelineaarsus BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Pakendi formaatMultipakend
Product lineSensing Solutions
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Reageerimisaeg, max [ms]4 ms
Regul. 0-punkt ja mõõteulatusEi
Rõhk sise/välisEmane
Iseloomulik
Väärtus
Rõhuseade, viideSealed gauge
Rõhuühendus HEX [mm]17.0 mm
Rõhuühendus, kirjeldusOtsmuhv 1/4-tolline koos ventiili depressoriga
Rõhuühendus, standardneASME B1.1
Rõhuühenduse mõõt7/16-20
Rõhuühenduse tüüpUNF
Rõhuvahemik [bar] [Max]34.00 bar
Rõhuvahemik [bar] [Min]-1.00 bar
Rõhuvahemik [psi] [max]493.00 psi
Rõhuvahemik [psi] [min]-14.50 psi
SCIPi kausta nr5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89
SCIPi kausta tootenimiSensor AKS 33
Sisaldab akusidNo
Sisemiselt ohutuEi
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]85 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Spetsifikatsiooni võtiAKS 33-DG31-C1BF08-0
Täpsus, max +/- FS [%]0.80 % RH
Täpsus, tüüpiline +/- FS [%]0.3 % RH
Toitepinge [V] DC [max]32.00 V
Toitepinge [V] DC [min]9.00 V
Toote nimetusRõhusaatja
Toote tüüpAKS 33
TooterühmAndurid
UL-klassifikatsioonYes
Ülerõhk, max [bar]55.0 bar
Ülerõhk, max [psi]797 psi
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]85 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]185 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
VäljundsignaalCurrent
Väljundsignaal [mA] [Max]20 mA
Väljundsignaal [mA] [min]4 mA

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.12 Kilogram
Netokaal0.104 Kilogram
Volume0.251 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428655330
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm