Rõhusaatja, AKS 32, 0 bar - 34.47 bar
027X0108
Rõhuvahemik [bar]: 0 - 34.47
027X0108
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Material Description | AKS 32 1-5VDC 0-500PSIA 1/4"1/8"NPT PG9 |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Rõhuseade, viide | Gauge (relative) |
| Rõhuvahemik [bar] [Max] | 34.47 bar |
| Rõhuvahemik [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote nimetus | Rõhusaatja |
| Toote tüüp | AKS 32 |
| Tooterühm | Regionally specified kits |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.38 Kilogram |
| Netokaal | 0.24 Kilogram |
| Volume | 2.612 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428490559 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |