Rõhusaatja, AKS 3000, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi
060G7808
Elektriühendus: Kaabel, Rõhuühenduse tüüp: UNF, Rõhuühenduse mõõt: 7/16-20, Spetsifikatsiooni võti: AKS 3000-D635-D1BF08
060G7808
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| - üldine | Valge |
| + toide | Punane |
| + väljund | Roheline |
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektriühendus | Kaabel |
| Elektriühenduse kirjeldus | Varjestatud |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiidetud standard | 6967179E227388E31024 |
| Heakskiit | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Impulss-vibrosummuti | No |
| Kaabli pikkus [m] | 5.000 m |
| Kaabli pikkus [tolli] | 196.00 in |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] | 185 °F |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 8 tükki |
| Kompens. temp. vahemik [°C] [max] | 80 °C |
| Kompens. temp. vahemik [°C] [min] | 0 °C |
| Kompens. temp. vahemik [°F] [max] | 176 °F |
| Kompens. temp. vahemik [°F] [min] | 32 °F |
| Kõrge maksimumide kärpimise tase | 11.50 |
| Korpuse standard IP | IP67 |
| Loputus, membraan | Ei |
| Madal maksimumide kärpimise tase | 0.00 |
| Material Description | Sensor AKS 3000-D635-D1BF08 |
| Mittelineaarsus BFSL ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reageerimisaeg, max [ms] | 4 ms |
| Rõhk sise/välis | Emane |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Rõhuseade, viide | Sealed gauge |
| Rõhuühendus HEX [mm] | 17.0 mm |
| Rõhuühendus, kirjeldus | Otsmuhv 1/4-tolline koos ventiili depressoriga |
| Rõhuühendus, standardne | ISO 8434-1 |
| Rõhuühenduse mõõt | 7/16-20 |
| Rõhuühenduse tüüp | UNF |
| Rõhuvahemik [bar] [Max] | 9.00 bar |
| Rõhuvahemik [bar] [Min] | -1.00 bar |
| Rõhuvahemik [psi] [max] | 130.50 psi |
| Rõhuvahemik [psi] [min] | -14.50 psi |
| SCIPi kausta nr | 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353 |
| SCIPi kausta tootenimi | Sensor AKS 3000 |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisemiselt ohutu | Ei |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] | 85 °C |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
| Spetsifikatsiooni võti | AKS 3000-D635-D1BF08 |
| Toitepinge [V] DC [max] | 32.00 V |
| Toitepinge [V] DC [min] | 15.00 V |
| Toote nimetus | Rõhusaatja |
| Toote tüüp | AKS 3000 |
| Tooterühm | Andurid |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Ülerõhk, max [bar] | 33.0 bar |
| Ülerõhk, max [psi] | 479 psi |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 85 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 185 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
| Väljundsignaal | Voltage |
| Väljundsignaal [V] [Max] | 10.0000 V |
| Väljundsignaal [V] [Min] | 0.0000 V |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.386 Kilogram |
| Netokaal | 0.351 Kilogram |
| Volume | 1.232 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255163343 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |