Danfoss logo
Pressure transmitter, Screened cable, 7/16-20 UNF female

Rõhusaatja, AKS 3000, -1 bar - 9 bar, -145 psi - 130.5 psi

060G7807

Elektriühendus: Kaabel, Rõhuühenduse tüüp: UNF, Rõhuühenduse mõõt: 7/16-20, Spetsifikatsiooni võti: AKS 3000-D631-D1BF08

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
- üldineValge
+ toidePunane
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ElektriühendusKaabel
Elektriühenduse kirjeldusVarjestatud
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Heakskiidetud standard6967179E227388E31024
HeakskiitATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Impulss-vibrosummutiNo
Kaabli pikkus [m]5.000 m
Kaabli pikkus [tolli]196.00 in
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]185 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile8 tükki
Kompens. temp. vahemik [°C] [max]80 °C
Kompens. temp. vahemik [°C] [min]0 °C
Kompens. temp. vahemik [°F] [max]176 °F
Kompens. temp. vahemik [°F] [min]32 °F
Kõrge maksimumide kärpimise tase22.40
Korpuse standard IPIP67
Loputus, membraanEi
Madal maksimumide kärpimise tase3.60
Material DescriptionSensor AKS 3000-D631-D1BF08
Mittelineaarsus BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Pakendi formaatMultipakend
Product lineSensing Solutions
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Reageerimisaeg, max [ms]4 ms
Rõhk sise/välisEmane
Iseloomulik
Väärtus
Rõhuseade, viideSealed gauge
Rõhuühendus HEX [mm]17.0 mm
Rõhuühendus, kirjeldusOtsmuhv 1/4-tolline koos ventiili depressoriga
Rõhuühendus, standardneISO 8434-1
Rõhuühenduse mõõt7/16-20
Rõhuühenduse tüüpUNF
Rõhuvahemik [bar] [Max]9.00 bar
Rõhuvahemik [bar] [Min]-1.00 bar
Rõhuvahemik [psi] [max]130.50 psi
Rõhuvahemik [psi] [min]-145.00 psi
SCIPi kausta nr442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
SCIPi kausta tootenimiSensor AKS 3000
Sisaldab akusidNo
Sisemiselt ohutuEi
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]85 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Spetsifikatsiooni võtiAKS 3000-D631-D1BF08
Toitepinge [V] DC [max]32.00 V
Toitepinge [V] DC [min]9.00 V
Toote nimetusRõhusaatja
Toote tüüpAKS 3000
TooterühmAndurid
UL-klassifikatsioonYes
Ülerõhk, max [bar]33.0 bar
Ülerõhk, max [psi]479 psi
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]85 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]185 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
VäljundsignaalCurrent
Väljundsignaal [mA] [Max]20 mA
Väljundsignaal [mA] [min]4 mA

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.386 Kilogram
Netokaal0.351 Kilogram
Volume1.232 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255163435
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm