Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, M16x1,5

Rõhusaatja, AKS 3000, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi

060G4564

Rõhuühenduse tüüp: M, Rõhuühenduse mõõt: 16 x 1.5, Spetsifikatsiooni võti: AKS 3000-D631-A1CD21-0

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
- üldineKontakt 2
+ toideKontakt 1
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ElektriühendusAngular connector
Elektriühendus, standardneEN 175301-803-A
Elektriühendus, välimine/sisemineIsane ja emane
Elektriühenduse suurusPg 9
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Heakskiidetud standard6967179E227388E31024
HeakskiitATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Identne toode060G1044
Impulss-vibrosummutiNo
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]185 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile14 tükki
Kompens. temp. vahemik [°C] [max]40 °C
Kompens. temp. vahemik [°C] [min]-30 °C
Kompens. temp. vahemik [°F] [max]104 °F
Kompens. temp. vahemik [°F] [min]-22 °F
Kõrge maksimumide kärpimise tase22.40
Korpuse standard IPIP65
Loputus, membraanEi
Madal maksimumide kärpimise tase3.60
Material DescriptionSensor AKS 3000 M16, -1-9bar, mA I/14
Mittelineaarsus BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineSensing Solutions
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Iseloomulik
Väärtus
Reageerimisaeg, max [ms]4 ms
Rõhk sise/välisIsane
Rõhuseade, viideSealed gauge
Rõhuühendus, standardneISO 261
Rõhuühenduse mõõt16 x 1.5
Rõhuühenduse tüüpM
Rõhuvahemik [bar] [Max]9.00 bar
Rõhuvahemik [bar] [Min]-1.00 bar
Rõhuvahemik [psi] [max]130.50 psi
Rõhuvahemik [psi] [min]-14.50 psi
SCIPi kausta nr442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
SCIPi kausta tootenimiSensor AKS 3000
Sisaldab akusidNo
Sisemiselt ohutuEi
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]85 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Spetsifikatsiooni võtiAKS 3000-D631-A1CD21-0
Täpsus, max +/- FS [%]2.00 % RH
Täpsus, tüüpiline +/- FS [%]1.0 % RH
Toitepinge [V] DC [max]32.00 V
Toitepinge [V] DC [min]9.00 V
Toote nimetusRõhusaatja
Toote tüüpAKS 3000
TooterühmAndurid
UL-klassifikatsioonYes
Ülerõhk, max [bar]33.0 bar
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]85 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]185 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
VäljundsignaalCurrent
Väljundsignaal [mA] [Max]20 mA
Väljundsignaal [mA] [min]4 mA

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.176 Kilogram
Netokaal0.159 Kilogram
Volume0.492 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428834568
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm