Rõhusaatja, AKS 3000, -1 bar - 6 bar, -14.5 psi - 87 psi
060G3899
Rõhuühenduse tüüp: UNF, Rõhuühenduse mõõt: 7/16-20, Spetsifikatsiooni võti: AKS 3000-D531-A1BF08-0
060G3899
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| - üldine | Kontakt 2 |
| + toide | Kontakt 1 |
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| Elektriühendus | Angular connector |
| Elektriühendus, standardne | EN 175301-803-A |
| Elektriühendus, välimine/sisemine | Isane ja emane |
| Elektriühenduse suurus | Pg 9 |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiidetud standard | 6967179E227388E31024 |
| Heakskiit | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Impulss-vibrosummuti | No |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] | 185 °F |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 14 tükki |
| Kompens. temp. vahemik [°C] [max] | 40 °C |
| Kompens. temp. vahemik [°C] [min] | -30 °C |
| Kompens. temp. vahemik [°F] [max] | 104 °F |
| Kompens. temp. vahemik [°F] [min] | -22 °F |
| Kõrge maksimumide kärpimise tase | 22.40 |
| Korpuse standard IP | IP65 |
| Loputus, membraan | Ei |
| Madal maksimumide kärpimise tase | 3.60 |
| Material Description | Sensor AKS 3000 1/4 Flare, -1-6bar |
| Mittelineaarsus BFSL ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reageerimisaeg, max [ms] | 4 ms |
| Regul. 0-punkt ja mõõteulatus | Ei |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Rõhk sise/välis | Emane |
| Rõhuseade, viide | Sealed gauge |
| Rõhuühendus HEX [mm] | 17.0 mm |
| Rõhuühendus, kirjeldus | Otsmuhv 1/4-tolline koos ventiili depressoriga |
| Rõhuühendus, standardne | ISO 8434-1 |
| Rõhuühenduse mõõt | 7/16-20 |
| Rõhuühenduse tüüp | UNF |
| Rõhuvahemik [bar] [Max] | 6.00 bar |
| Rõhuvahemik [bar] [Min] | -1.00 bar |
| Rõhuvahemik [psi] [max] | 87.00 psi |
| Rõhuvahemik [psi] [min] | -14.50 psi |
| SCIPi kausta nr | 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353 |
| SCIPi kausta tootenimi | Sensor AKS 3000 |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisemiselt ohutu | Ei |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] | 85 °C |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
| Spetsifikatsiooni võti | AKS 3000-D531-A1BF08-0 |
| Täpsus, max +/- FS [%] | 2.00 % RH |
| Täpsus, tüüpiline +/- FS [%] | 1.0 % RH |
| Toitepinge [V] DC [max] | 32.00 V |
| Toitepinge [V] DC [min] | 9.00 V |
| Toote nimetus | Rõhusaatja |
| Toote tüüp | AKS 3000 |
| Tooterühm | Andurid |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Ülerõhk, max [bar] | 33.0 bar |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 85 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 185 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
| Väljundsignaal | Current |
| Väljundsignaal [mA] [Max] | 20 mA |
| Väljundsignaal [mA] [min] | 4 mA |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.152 Kilogram |
| Netokaal | 0.125 Kilogram |
| Volume | 0.408 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423215324 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |