Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, 1/4-18 NPT

Rõhusaatja, AKS 3000, 0 bar - 6.9 bar, 0 psi - 100 psi

060G3806

Rõhuühenduse tüüp: NPT, Rõhuühenduse mõõt: 1/4-18, Spetsifikatsiooni võti: AKS 3000-5821-A1EC04-0

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
- üldineKontakt 2
+ toideKontakt 1
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ElektriühendusAngular connector
Elektriühendus, standardneEN 175301-803-A
Elektriühendus, välimine/sisemineIsane ja emane
Elektriühenduse suurusPg 9
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Heakskiidetud standard6967179E227388E31024
HeakskiitATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Impulss-vibrosummutiNo
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]185 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile14 tükki
Kompens. temp. vahemik [°C] [max]40 °C
Kompens. temp. vahemik [°C] [min]-30 °C
Kompens. temp. vahemik [°F] [max]104 °F
Kompens. temp. vahemik [°F] [min]-22 °F
Kõrge maksimumide kärpimise tase22.40
Korpuse standard IPIP65
Loputus, membraanEi
Madal maksimumide kärpimise tase3.60
Material DescriptionSensor AKS 3000 1/4 NPT, 0-100psi
Mittelineaarsus BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Pakendi formaatMultipakend
Product lineSensing Solutions
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Reageerimisaeg, max [ms]4 ms
Iseloomulik
Väärtus
Regul. 0-punkt ja mõõteulatusEi
Rõhk sise/välisIsane
Rõhuseade, viideAbsolute
Rõhuühendus, standardneANSI/ASME B1.20.1
Rõhuühenduse mõõt1/4-18
Rõhuühenduse tüüpNPT
Rõhuvahemik [bar] [Max]6.90 bar
Rõhuvahemik [bar] [Min]0.00 bar
Rõhuvahemik [psi] [max]100.00 psi
Rõhuvahemik [psi] [min]0.00 psi
SCIPi kausta nr442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
SCIPi kausta tootenimiSensor AKS 3000
Sisaldab akusidNo
Sisemiselt ohutuEi
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]85 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Spetsifikatsiooni võtiAKS 3000-5821-A1EC04-0
Täpsus, max +/- FS [%]2.00 % RH
Täpsus, tüüpiline +/- FS [%]1.0 % RH
Toitepinge [V] DC [max]32.00 V
Toitepinge [V] DC [min]9.00 V
Toote nimetusRõhusaatja
Toote tüüpAKS 3000
TooterühmAndurid
UL-klassifikatsioonYes
Ülerõhk, max [psi]290 psi
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]85 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]185 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
VäljundsignaalCurrent
Väljundsignaal [mA] [Max]20 mA
Väljundsignaal [mA] [min]4 mA

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.177 Kilogram
Netokaal0.157 Kilogram
Volume0.408 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702423200894
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm