Rõhusaatja, AKS 3000, -1 bar - 30 bar, -14.5 psi - 426.69 psi
060G3718
Elektriühendus: Kaabel, Rõhuühenduse tüüp: NPT, Rõhuühenduse mõõt: 1/4-18, Spetsifikatsiooni võti: AKS 3000-N331-DAEC04-0
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: AKS 3000 / AKS 3050, AKS 3000 / AKS 3050, AKS 3000 / AKS 3050
060G3718
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| - üldine | Must |
| + toide | Pruun |
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| Elektriühendus | Kaabel |
| Elektriühenduse kirjeldus | Varjestatud + adapter |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiidetud standard | 6967179E227388E31024 |
| Heakskiit | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Impulss-vibrosummuti | No |
| Kaabli pikkus [m] | 2.000 m |
| Kaabli pikkus [tolli] | 79.00 in |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] | 185 °F |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 8 tükki |
| Kompens. temp. vahemik [°C] [max] | 80 °C |
| Kompens. temp. vahemik [°C] [min] | 0 °C |
| Kompens. temp. vahemik [°F] [max] | 176 °F |
| Kompens. temp. vahemik [°F] [min] | 32 °F |
| Kõrge maksimumide kärpimise tase | 22.40 |
| Korpuse standard IP | IP67 |
| Loputus, membraan | Ei |
| Madal maksimumide kärpimise tase | 3.60 |
| Material Description | DELETED Sensor AKS 3000 1/4 NPT, -1-30 k |
| Mittelineaarsus BFSL ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reageerimisaeg, max [ms] | 4 ms |
| Regul. 0-punkt ja mõõteulatus | Ei |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Rõhk sise/välis | Isane |
| Rõhuseade, viide | Sealed gauge |
| Rõhuühendus, standardne | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Rõhuühenduse mõõt | 1/4-18 |
| Rõhuühenduse tüüp | NPT |
| Rõhuvahemik [bar] [Max] | 30.00 bar |
| Rõhuvahemik [bar] [Min] | -1.00 bar |
| Rõhuvahemik [kg/cm2] [max] | 30 kg/cm² |
| Rõhuvahemik [kg/cm2] [min] | -1 kg/cm² |
| Rõhuvahemik [psi] [max] | 426.69 psi |
| Rõhuvahemik [psi] [min] | -14.50 psi |
| SCIPi kausta nr | 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353 |
| SCIPi kausta tootenimi | Sensor AKS 3000 |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisemiselt ohutu | Ei |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] | 85 °C |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
| Spetsifikatsiooni võti | AKS 3000-N331-DAEC04-0 |
| Täpsus, max +/- FS [%] | 2.00 % RH |
| Täpsus, tüüpiline +/- FS [%] | 1.0 % RH |
| Toitepinge [V] DC [max] | 32.00 V |
| Toitepinge [V] DC [min] | 9.00 V |
| Toote nimetus | Rõhusaatja |
| Toote tüüp | AKS 3000 |
| Tooterühm | Andurid |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Ülerõhk, max [kg/cm2] | 60 kg/cm² |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 85 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 185 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
| Väljundsignaal | Current |
| Väljundsignaal [mA] [Max] | 20 mA |
| Väljundsignaal [mA] [min] | 4 mA |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.317 Kilogram |
| Netokaal | 0.269 Kilogram |
| Volume | 1.274 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423194001 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |