Danfoss logo
RD79_069G501016

Külmutusagensi jaotusseade, RD 79, 16 tükki, 1 1/8 in, 1/4 in, 12.4 mm

069G501016

Tüübinimetus: RD79-L12,4-J16, Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODM, Sissevooluava suurus [tolli]: 1 1/8 in, Väljavooluava mõõt [tolli]: 1/4 in, Avade arv: 16, Suurim töörõhk [bar]: 49, Otsiku suurus [mm]: 12.4
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: RD

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Avade arv16 tükki
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusOut of scope
HeakskiitUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kogus vastavalt pakendi formaadile6 tükki
Korpuse suurus79
Material DescriptionRD79-L12,4-J16 Ref. Distributor I/6
Otsiku suurus [mm]12.40 mm
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrb7488640-0768-47c3-b4aa-4f0946b9a5dd
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta tootenimiRD79 -2
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühenduse tüüpJoodis, ODM
Sissevooluava suurus [tolli]1 1/8 in
Suurim töörõhk [bar]49.0 bar
Suurim töörõhk [psig]711 psig
Toote nimetusKülmutusagensi jaotusseade
Toote tüüpRD 79
TooterühmKülmutusagensi jaotusseadmed
TüübinimetusRD79-L12,4-J16
UL-klassifikatsioonYes
Väljavooluava mõõt [tolli]1/4 in

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.86 Kilogram
Netokaal0.86 Kilogram
Volume0.93 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702422049531
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm