Külmutusagensi jaotusseade, RD 79, 24 tükki, 10.1 mm
069G500624
Tüübinimetus: RD79-D10,1-B24, Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODM, Avade arv: 24, Suurim töörõhk [bar]: 49, Otsiku suurus [mm]: 10.1
069G500624
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Avade arv | 24 tükki |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Heakskiit | UL |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 6 tükki |
| Korpuse suurus | 79 |
| Material Description | RD79-D10,1-B24 Ref. Distributor I/6 |
| Otsiku suurus [mm] | 10.10 mm |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | 4f4fef9b-902c-476d-8c78-bf6cfd24fc45 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| SCIPi kausta tootenimi | RD 21-62 -2 |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisendi ühenduse tüüp | Joodis, ODM |
| Sissevooluava suurus [mm] | 28.00 mm |
| Suurim töörõhk [bar] | 49.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 711 psig |
| Toote nimetus | Külmutusagensi jaotusseade |
| Toote tüüp | RD 79 |
| Tooterühm | Külmutusagensi jaotusseadmed |
| Tüübinimetus | RD79-D10,1-B24 |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Väljavooluava mõõt [mm] | 6.00 mm |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.807 Kilogram |
| Netokaal | 0.807 Kilogram |
| Volume | 0.93 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422017196 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |