Danfoss logo
RD49_069G300212

Külmutusagensi jaotusseade, RD 49, 12 tükki, 8 mm

069G300212

Tüübinimetus: RD49-K08-J12, Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODM, Avade arv: 12, Suurim töörõhk [bar]: 49, Otsiku suurus [mm]: 8

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Avade arv12 tükki
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusOut of scope
HeakskiitUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kogus vastavalt pakendi formaadile15 tükki
Korpuse suurus49
Material DescriptionRD49-K08-J12 Ref. Distributor I/15
Otsiku suurus [mm]8.00 mm
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr4f4fef9b-902c-476d-8c78-bf6cfd24fc45
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta tootenimiRD 21-62 -2
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühenduse tüüpJoodis, ODM
Sissevooluava suurus [tolli]7/8 in
Suurim töörõhk [bar]49.0 bar
Suurim töörõhk [psig]711 psig
Toote nimetusKülmutusagensi jaotusseade
Toote tüüpRD 49
TooterühmKülmutusagensi jaotusseadmed
TüübinimetusRD49-K08-J12
UL-klassifikatsioonYes
Väljavooluava mõõt [tolli]1/4 in

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.344 Kilogram
Netokaal0.344 Kilogram
Volume0.484 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702422025184
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm